1. Home
Informacja prasowa

Siemens usprawnia symulację dla branż motoryzacyjnej i lotniczej dzięki aktualizacjom Simcenter

20 stycznia 2025
Plano, Teksas, USA

Aktualizacje oprogramowania Simcenter firmy Siemens zapewniają stały postęp w analizach konstrukcji lotniczych, silników elektrycznych, optymalizacji przekładni i wykorzystaniu wirtualnych czujników.
  • Aktualizacje Simcenter usprawniają obiegi zadań, przyspieszają proces certyfikacji lotniczej i zapewniają lepszy wgląd w konstrukcję

Firma Siemens Digital Industries Software ogłosiła dziś najnowszą aktualizację swojego portfolio Simcenter™, wprowadzając udoskonalenia w zakresie analizy struktur lotniczych, projektowania silników elektrycznych, optymalizacji przekładni i wykorzystaniu wirtualnych czujników. Ulepszenia te mają na celu usprawnienie obiegów zadań, przyspieszenie certyfikacji i zapewnienie lepszego wglądu w wydajność konstrukcji.

„Aktualizacje te umożliwiają inżynierom sprostanie zmieniającym się wyzwaniom związanym z elektryfikacją i zaawansowaną mobilnością lotniczą” - powiedział Jean-Claude Ercolanelli, starszy wiceprezes ds. rozwiązań symulacyjnych i testowych w Siemens Digital Industries Software. „Dostarczamy narzędzia, które napędzają innowacje, poprawiają wydajność i wspierają bardziej zrównoważoną i połączoną przyszłość. Nasze portfolio Simcenter przekształca symulację inżynierską”.

Najważniejsze aktualizacje i korzyści:

Zintegrowana analiza struktur lotniczych: Simcenter automatyzuje tworzenie wykresów ciała swobodnego i obliczeń marginesu bezpieczeństwa (MoS), przyspieszając harmonogramy certyfikacji o 20 procent. Inżynierowie mogą teraz oceniać ścieżki obciążenia w modelach samolotów i przeprowadzać pełną analizę MoS bez konieczności stosowania kosztownych narzędzi przygotowanych wewnętrznie.

simcenter-mechanical-winter-newsroom-02-1280x720

Simcenter automatyzuje tworzenie wykresów ciała swobodnego i obliczeń marginesu bezpieczeństwa (MoS), przyspieszając harmonogramy certyfikacji o 20 procent.

Symulacja silników osiowych: Simcenter umożliwia szybsze projektowanie i symulację kompaktowych silników o dużej mocy. Inżynierowie mogą szybko tworzyć wstępne projekty za pomocą oprogramowania Siemens Simcenter™ E-Machine Design, a następnie płynnie przechodzić do symulacji 3D w oprogramowaniu Siemens Simcenter™ 3D w celu kompleksowej oceny wydajności elektromagnetycznej, termicznej i mechanicznej.

simcenter-mechanical-winter-newsroom-03-1280x720

Simcenter umożliwia projektowanie i symulację silników osiowych w ramach jednego obiegu zadań.

Optymalizacja konstrukcji przekładni: Simcenter wprowadza lekką parametryzację i ptymalizację części składowych przekładni (kół,obudowy itp.) w celu poprawy wydajności w zakresie szumów, hałasu, wibracji (NVH). Narzędzia te pomagają zredukować kosztowne zmiany na końcu procesu projektowania i usprawnić cykl rozwoju.

simcenter-mechanical-winter-newsroom-04-1280x720

Simcenter wprowadza lekką parametryzację i optymalizację części składowych przekładni (kół, obudowy itp.) w celu poprawy wydajności w zakresie szumów, hałasów i wibracji (NVH).

Rozszerzone inteligentne wirtualne czujniki: Simcenter rozszerza możliwości zastosowania czujników ruchu ciał sztywnych do oceny uszkodzeń maszyny, oraz dostarcza informacje na temat jej trwałości w całym cyklu życia. nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Wydajność symulacji i współpraca: Przyspiesza symulacje produkcji przyrostowej o 200 procent dzięki ulepszeniom siatki voxelowej i usprawnia współpracę dzięki scentralizowanym danym modelu oraz usprawnionym transferom obciążeń i warunków brzegowych.

simcenter-mechanical-winter-newsroom-06-1280x720

Przyspiesza symulacje produkcji przyrostowej o 200 procent dzięki ulepszeniom siatki voxelowej.

Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu symulacyjnym Simcenter firmy Siemens i o tym, jak umożliwia ono organizacjom każdej wielkości przeprowadzanie zaawansowanych symulacji w szerokim spektrum branż, odwiedź stronę: https://plm.sw.siemens.com/pl-PL/simcenter/mechanical-simulation/

00:00
00:00

Siemens Digital Industries Software pomaga organizacjom każdej wielkości w cyfrowej transformacji przy użyciu oprogramowania, sprzętu i usług z platformy biznesowej Siemens Xcelerator. Oprogramowanie firmy Siemens i kompleksowy cyfrowy bliźniak umożliwiają firmom optymalizację procesów projektowania, inżynierii i produkcji, aby przekształcić dzisiejsze pomysły w zrównoważone produkty przyszłości. Od chipów po całe systemy, od produktu po proces, we wszystkich branżach. Siemens Digital Industries Software– Accelerating transformation.

Uwaga: Lista właściwych znaków handlowych Grupy Siemens jest dostępna tutaj. Pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Kontakt dla prasy

Zespół ds. PR spółki Siemens Digital Industries Software
press.software.sisw@siemens.com