西门子数字化工业软件近日推出Solid Edge® 2023版本,提供简化的用户体验,提高与西门子Xcelerator软件解决方案的互操作性,跨多行业工作流程增强协同能力。
西门子Mainstream工程业务高级副总裁John Miller表示表示:“Solid Edge的每一次更新都致力于为客户提供创新技术和功能,覆盖从 3D 设计到高级CAM、直至技术文件的全过程,同时西门子也将这些功能持续带入我们的社区。Solid Edge 2023提供新的许可选项,可以更好地满足中小型制造企业不断变化的业务需求,助其实现更大的灵活性、更高的价值、以及更快的速度,并通过Xcelerator Share进一步增强协同能力。”
新版Solid Edge打造更直观的工作方式,具备众多个性化选项和强化的建模工作流程。Solid Edge的几何定义工具加入了同步建模技术,适用于传统基于历史记录的零件;同时,归敛建模技术(基于创成式设计或 3D 扫描)创建的零件可直接用于仿真,无需进行额外转换。
此外,Solid Edge 2023可以帮助用户充分释放设计数据的潜能– 源自Solid Edge的数据可在西门子Xcelerator的其它解决方案之间进行传输,包括NX机电一体化概念设计软件(NX Mechatronics Concept Designer)和Process Simulate;新版Solid Edge 推出了新的Solid Edge Advanced PMI插件,充分运用西门子在基于模型的定义(MBD)领域的技术,为下游应用程序提供高质量且一致的尺寸标注,以发挥 3D 标注产品数据模型的作用。
新的Solid Edge Inspector插件可自动识别、标记和提取关键设计和制造特征,用以执行查看和测量,并自动生成高质量检验数据和报告,进而促进下游制造流程中的沟通。
高级制造功能的升级部分包括Solid Edge CAM Pro中的5轴机床的粗加工、新的4机床的旋转加工插件以及线切割功能。对加工领域的前沿企业,新的Smart Machine Kits库使其能够轻松访问标准化专业机器仿真套件,大幅缩短机械师运行全机床仿真所需的时间。
此外,Solid Edge 2023还推出了Solid Edge SaaS解决方案,通过Xcelerator Share将license模式与云模式相结合,打造可随时随地访问的能力。通过Solid Edge SaaS订阅提供灵活的许可选项,让用户可根据自身需要添加功能,进而访问集成式插件,获取创成式设计、点云可视化、电气布线、PCB协同、高级仿真等功能。所有功能均可轻松配搭,并且可匹配灵活的令牌系统。
通过Xcelerator Share,用户还可以将产品工程数据安全地存储于云端,在团队之间以及更广泛的价值链中进行共享,无需拘泥于地点、时间或设备。此外,用户还可以通过增强现实(AR)功能在现实环境中查看同样的数据。
有关Solid Edge 2023的更多信息,敬请访问siemens.com/solidedge2023