西门子数字化工业软件日前宣布,GlobalFoundries(GF)已针对GF的22FDX®、22FDX+、12LP和12LP+工艺设计套件(PDK)认证了西门子Analog FastSPICE(AFS)平台,使用AFS工具的客户现可以充分利用GF工艺的出色性能和能效。
AFS是西门子Solido™ Simulation Suite软件的关键构成,为纳米模拟、射频(RF)、混合信号、存储器和定制数字电路提供先进的电路验证,这种经过验证的西门子EDA解决方案为更广泛的集成电路(IC)设计行业提供了统一平台,以开发具有SPICE精度、高性能、高容量并易用的混合信号和变化感知验证功能。
西门子数字化工业软件定制IC验证部门总经理Amit Gupta表示:“西门子很高兴能够与GlobalFoundries进一步合作,提供先进技术,帮助双方共同客户将创新IC更快地推向市场,期待我们的客户可以很快使用这款新的设计解决方案套件开发出成功的终端产品。”
GF的12nm FinFET平台采用FinFET技术,提供具有低功耗存储器和逻辑的高性能SoC集成。该平台可以在同一芯片上无缝集成数字和模拟电路,为无线通信、传感器接口和汽车电子等应用提供更高效的设计。西门子的AFS平台现已通过GF的12LP和12LP+工艺认证。此外,西门子和GF与Si2的紧凑型模型联盟(CMC)在开发开放模型接口(OMI)方面也建立了积极的合作关系,OMI是实现老化建模和可靠性分析的行业标准平台。
西门子的AFS现已获得22FDX+认证,该认证是GF 22FDX®平台的衍生产品,具有半节点性能和功率改进功能。22FDX和22FDX+采用FD-SOI技术,可提供高性能、最小化结漏电和出色的能效。这些平台还支持在同一芯片上无缝集成数字和模拟电路,为无线通信、传感器接口和汽车电子等应用提供更高效的设计。
GlobalFoundries设计技术支持高级副总裁Richard Trihy表示: “GlobalFoundries与西门子的合作将为双方共同客户和更广泛的GF生态系统提供强大的价值。凭借双方的专业知识和对创新的专注,GF和西门子EDA正携手塑造制造业及其他领域的未来。”