지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어(Siemens Digital Industries Software)는 제품 개발 소프트웨어에 신규 기능을 추가한 Solid Edge® 소프트웨어의 2025년 릴리스를 발표했다. 최신 릴리스에는 클라우드 지원 보안 서비스형 소프트웨어(Software as a Service, SaaS) 환경에서 Solid Edge를 제공하는 Solid Edge® X 소프트웨어도 함께 출시됐다. 사용자는 신규 AI 지원 도구로 강화된 Solid Edge® X로 보다 스마트하게 작업할 수 있다.
지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어의 메인스트림 엔지니어링 부문 수석 부사장 존 밀러(John Miller)는 “Solid Edge X 출시는 업계 최고의 소프트웨어를 서비스형으로 제공하려는 지멘스의 전략적 목표를 실현한다. 이번 릴리스는 개방적이고 액세스 가능하며 고객이 요구하는 만큼 확장 가능한 툴셋을 제공한다. Solid Edge는 클라우드의 고유한 협업 기능과 최첨단 AI 기반 도구를 결합한 혁신적인 기술을 제공한다. 이로써 고객이 오늘날 제조 업계에서 필수 불가결한 빠른 혁신을 구현할 수 있도록 지원한다”고 말했다.
Solid Edge 2025에는 모델링 속도 향상, 판금 설계를 위한 에칭과 벤딩 기능 개선, 모델 기반 정의(Model Based Definition, MBD) 생성 간소화를 위한 다양한 개선 사항이 포함된다.
아리엘 코퍼레이션(Ariel Corporation)의 설계 제도자(Design Drafter)인 마이클 오어(Michael Orr)는 “Solid Edge 2025는 매우 직관적으로 사용할 수 있다. 간소화되고 정제된 워크플로우를 통해 보다 적은 키 입력 횟수로 설계할 수 있어 생산성을 높이고 시간을 절약할 수 있다. 이 소프트웨어는 예상했던 것보다도 훨씬 우수하다”고 말했다.
Solid Edge X 소개
Solid Edge X는 안전한 SaaS 환경에서 Solid Edge 소프트웨어의 강력한 기능을 지원, 유연하고 액세스가 용이한 환경에서 손쉬운 Solid Edge 기능을 제공한다. 또한 자동 업데이트와 모든 디바이스에서의 보안 액세스를 통해 IT 복잡성과 비용을 줄인다. 선도적인 지멘스의 Teamcenter® 소프트웨어와 인프라에 기반한 클라우드 기반 내장 데이터 관리를 통해 필요할 때 언제 어디서나 엔지니어링과 제조 분야 전반에서 협업할 수 있다.
Solid Edge X에 포함된 신규 AI 기반 기능은 내년부터 제공된다. 이는 실시간 지원을 제공하고, 엔지니어링 워크플로우의 중단을 최소화하는 데 도움이 된다. 이 신규 기능은 앱 내 제품 도움말을 제공해 엔지니어와 설계자가 작업에 집중하고 필요한 지원을 찾을 수 있게 한다. 이를 통해 중단을 최소화하고 문제를 즉시 해결할 수 있도록 맞춤형 도움을 제공한다.

정확성, 일관성, 추적성, 보안을 위한 관리형 자재 정의 자재 데이터 제어를 제공하는 Teamcenter Integrated Material Management 와의 새로운 통합으로 자재 사용을 최적화해 낭비와 환경 영향을 줄인다.
모델 기반 정의 생성 속도 향상과 간소화
Solid Edge 2025는 신규 하이브리드 주석 기능을 통해 모델 기반 정의(Model Based Definition, MBD)를 지원하는 효율적인 올인원 워크플로우를 제공한다. 이를 통해 엔지니어는 설계에 치수(dimension)와 공차 기입 툴 삽입할 수 있다. 이뿐만 아니라 빠르고 정확한 3D 모델 디테일링을 위한 도구도 함께 제공된다. 신규 공차 기입 툴과 업데이트된 표면 거칠기 기호는 사용자가 끊임없이 변화하는 표준을 준수할 수 있도록 돕는다. 자동 치수 측정(dimensioning)은 일관성을 유지하고 오류를 최소화할 수 있도록 돕는다.
적응성과 맞춤화
신규 맞춤화 옵션을 통해 사용자는 보다 쉽게 Solid Edge 환경을 조정하고 개인화된 설계 환경을 즐길 수 있다. 새롭게 디자인된 수직 명령바와 향상된 컨텍스트 툴바와 같은 기능을 통해 워크플로우를 간소화하고 유연성을 높일 수 있다.
신규 Discovery Center는 사용자가 제품 내에서 직접 다양한 리소스, 학습 자료, 무료 평가판에 액세스해 원활한 경험을 할 수 있는 중앙 집중식 허브를 제공한다.
향상된 판금 설계
선도적인 Solid Edge의 판금 기능이 지속적으로 개선돼 워크플로우가 간소화되고 정밀도가 향상됐다. Solid Edge 2025 릴리즈 업데이트에는 복잡한 형상 지원이 포함돼 향상된 벤딩 계산을 제공함으로써 보다 쉽게 정확한 판금 부품을 만들 수 있다. 벤딩 차감과 벤딩 허용치를 통해 제조, 툴링과 관련된 재료의 상태를 제어할 수 있다. 신규 에칭 기능은 벤딩과 곡면을 지원해 모든 관련 면에 자동으로 에칭을 배치하고, 향상된 벤딩 지원은 세부 속성과 계산 방법을 보여준다.

정확성, 일관성, 추적성, 보안을 위한 관리형 자재 정의 자재 데이터 제어를 제공하는 Teamcenter Integrated Material Management 와의 새로운 통합으로 자재 사용을 최적화해 낭비와 환경 영향을 줄인다.
때와 장소에 구애받지 않는 연결, 협업, 공유
Solid Edge에는 지멘스의 협업 서비스인 Teamcenter® Share 앱과의 통합 협업을 지원하는 도구가 포함된다. 이 앱은 서비스형 Siemens Xcelerator(Siemens Xcelerator as a Service) 제품의 일부로서 제공된다. Teamcenter Share를 사용하면 Solid Edge 내 어셈블리에서 공동 작업하고 작업을 원활하게 추적하며, 필요에 따라 프로젝트를 생성, 편집, 삭제할 수 있다. 이 서비스는 이제 최대 500Gb의 데이터 세트를 지원하며, 이를 통해 필요에 따라 데이터를 공유할 수 있다.
디지털 전환을 진행하려는 기업은 최신 Solid Edge 업데이트를 통해 운영을 간소화할 수 있다. 이는 제품 수명 주기 관리(Product Lifecycle Management, PLM)를 위한 지멘스의 Teamcenter 소프트웨어와의 통합을 통해 지원된다. 관리되는 데이터 다운로드 속도가 최대 50% 향상돼 복잡한 데이터 세트를 더 빠르게 처리할 수 있다.
또한 이번 업데이트에서는 Teamcenter의 Integrated Material Management 기능을 통해 재료 정의(material definition)를 설정하고 관리할 수 있는 기능이 향상됐다. 이를 통해 관리되는 재료 정의를 설정해 정확성, 일관성, 추적성, 보안을 위한 핵심 데이터를 제어할 수 있다. 이로써 재료 사용 최적화, 폐기물 절감, 정확하고 친환경적인 재료 선택으로 고객의 지속 가능성 목표 달성을 지원한다.

Solid Edge 2025는 지멘스의 신규 클라우드 기반 전기 설계 도구인 Capital Electra X와 연계돼 설계자와 엔지니어가 전기 회로도를 빠르고 효율적으로 생성할 수 있도록 지원한다.
클라우드 기반 Capital X를 사용한 전기 회로 설계
Solid Edge 2025는 지멘스의 신규 클라우드 기반 전기 설계 도구인 Capital™ Electra™ X 소프트웨어와 연계할 수 있다. 이를 통해 설계자와 엔지니어가 전기 회로 설계(schematic)를 빠르고 효율적으로 생성할 수 있도록 지원한다. 모든 장치에서 사용할 수 있는 Capital Electra X는 직관적이고 접근성이 뛰어난 플랫폼을 제공해 전기 설계 기능을 향상시켜 워크플로우를 개선하고 간접비를 절감할 수 있다.
스마트하고 간소화된 가공
Solid Edge® CAM Pro 소프트웨어는 최적의 작업을 자동으로 추천하고 툴패스 생성과 프로그래밍 과정을 간편화하는 신규 스마트 지원 기능을 통해 부품 프로그래밍과 가공 성능을 향상시킨다. 또한 고급 퀵 러핑(quick roughing)과 지그재그 밀링(zig zag milling) 기능으로 오프셋 러핑(offset roughing)과 페이스 밀링(face milling)을 간소화한다. 또한 자동 홀 가공을 통해 슬롯, 스텝, 홀과 같은 프리즘 피처를 손쉽게 선택할 수 있다.

가공 제안은 선택한 모델 페이스에 대한 작업 제안을 자동으로 제공한다. 페이스를 클릭하기만 하면 전체 가공 공구 경로를 제안하고 생성할 수 있다.
더 빠른 메시 생성, 고급 유체와 열 시뮬레이션
Solid Edge®용 Simcenter™ FLOEFD™ 소프트웨어와의 통합이 개선돼 복잡한 CAD 모델을 직접 가져와 분석할 수 있게 됐다. 이를 통해 시뮬레이션 구성 과정 시간이 단축됐다. 간소화된 유체 흐름과 열 전달 분석을 통해 다양한 조건에서 제품 성능을 쉽게 평가할 수 있다. 이제 컨버전트, 패싯, STL 형상을 위한 메시 생성이 더욱 빨라졌다. 신규 템플릿과 도구를 사용하면 복잡한 시뮬레이션을 더 쉽고 간소하게 설정할 수 있다.
NX 상호 운용성과 IFC 파일 지원으로 설계 프로젝트 최적화
Solid Edge와 NX 간의 상호 운용성을 통해 엔지니어는 데이터를 재사용하고 필요에 가장 적합한 소프트웨어로 원활하게 작업할 수 있다. 또한 Solid Edge와 NX 간에 단면도, 고급 PMI, 키네마틱 데이터 등을 손쉽게 전송할 수 있다. 새롭게 향상된 기능은 건설, 건축 업계의 표준인 IFC(International Foundation Class) 파일 형식의 가져오기와 내보내기를 지원해 사용자가 번역 없이도 건설 프로젝트에 대한 정보를 저장하고 교환할 수 있도록 한다.
여기에서 Solid Edge, 새로 발표된 Solid Edge X, 지멘스의 주력 엔지니어링 소프트웨어가 모든 규모의 기업에게 보다 빠른 혁신을 지원하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있다.