シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア (以下シーメンス) は本日、欧州におけるサイクリング用ヘルメットの有力メーカーであるLazer Sport NV社がSiemens Xcelerator製品ポートフォリオの産業用ソフトウェアを採用し、同社独自の回転衝撃保護技術であるKinetiCoreの実現および製品化に活用していることを発表しました。
Lazer Sport NVのプロダクト・エンジニアリングを担当するヴァン・アッシュ (Van Asch) 氏は次のように述べています。「Lazer Sportは1919年以来、サイクリング用ヘルメットのイノベーションをリードし、ベルギーの石畳の田舎道で使用されていたシンプルな革製のキャップから、今や安全でスタイリッシュなヘルメットを世界中で販売するようになりました。私たちは情熱とパフォーマンスを融合して、自転車に乗る楽しさを追求しています。当社はイノベーションを推進し、全く新しいKinetiCore技術によってヘルメットの保護機能を再定義しています。KinetiCoreはすでに2024年中に20のモデルに導入されることになっており、すべてのサイクリストに安全性とデザイン性をさらに高めたヘルメットを提供できるようになります。当社は最高の性能、環境に優しい材料の使用、自社での生産に重点を置いています。販売市場や製品カテゴリーを拡大し続ける間も、当社は一貫して安全を最優先事項に据えています。同時に、バイク業界におけるニーズの高まりに従って、サステナビリティの実現にも真摯に取り組んでいます。当社の開発とイノベーションのプロセスの中心に据えられているのが Siemens Xceleratorです。」
KinetiCoreは、10年に渡って新たに改良された技術を探求してきた結果です。Lazer Sportは、オンロードとオフロードのいずれのサイクリストに対しても、直接衝撃と回転衝撃の両方からの保護を提供します。独自設計のコントロールド・クランプル・ゾーンと呼ばれるEPSフォーム・ブロックが衝撃を受けて変形することで、サイクリストの脳に到達するはずのエネルギーを吸収します。KinetiCore技術はヘルメットの最大23%の軽量化を実現すると同時に、冷たい空気をヘルメットの背面に送って暖かい空気を排出する画期的な通気口で冷却効率も最大12%向上させ、快適性を高めてライディングをさらに楽しい体験にします。KinetiCoreは、以前の同等モデルよりも少ないプラスチックで作られており、私たちは、環境への影響を減らすというLazer Sportのコミットメントをサポートしています。

欧州におけるサイクリング用ヘルメットの有力メーカーであるLazer Sport NV社がSiemens Xcelerator製品ポートフォリオの産業用ソフトウェアを採用し、同社独自の回転衝撃保護技術であるKinetiCoreの実現および製品化に活用している (出典:Lazer Sport NV)
Lazer Sportは、デジタル・シミュレーションや検証のためのSimcenter™ 3Dソフトウェアと併せて、製品のエンジニアリングや製造にシーメンスのNX™ソフトウェアも利用しています。Lazer Sportのプロダクト・デザイナー、エミール・スプリューワー (Emiel Spreeuwers) 氏は次のように述べています。「KinetiCoreの開発には、膨大な量の設計変更やシミュレーションが必要でした。当社は広範なアプリケーションがあり、3D設計と3Dプリントをシームレスにつないでプロトタイプの作成やデジタル・シミュレーションが実行できる Siemens Xcelerator製品ポートフォリオを選択しました。シーメンスのNXソフトウェアを利用することで、より複雑なヘルメットを設計・作成して成形し、シミュレーションを行うことができました。これにより、設計の複雑化が可能になり、自由度を高めて製品の市場導入時間を短縮することができました」
また、同社のプロダクト・エンジニア、ハディ・ギャバルー (Hadi Ghiaballoo) 氏は次のように述べています。「NXで作成した3D CADのファイルは、Simcenterでも簡単に開けるため、互換性の問題なしにさらに修正を加えたり、メッシュを作成したりすることができます。これにより、非常にコストのかかる製造後の金型修正を避け、効率的な手法でKinetiCoreの性能を検証することができました。」

Lazer Sportは、Teamcenter® Shareアプリも利用して、社内および社外サプライヤーとのコラボレーションを最適化している。クラウド・サービスとして提供されるTeamcenter Shareは、安全に管理されたアクセスしやすい環境で、Lazer Sport が設計やエンジニアリング・データを容易に共有できるようにしている(出典: Lazer Sport NV)
Lazer Sportは、Siemens Xcelerator as a Service ポートフォリオの一部として提供されるTeamcenter® Shareアプリも利用して、社内および社外サプライヤーとのコラボレーションを最適化しています。クラウド・サービスとして提供されるTeamcenter Shareは、安全に管理されたアクセスしやすい環境で、Lazer Sport が設計やエンジニアリング・データを容易に共有できるようにしています。
Siemens Xcelerator製品ポートフォリオの産業用ソフトウェア製品群が、あらゆる業界でイノベーターやパイオニアをどのように支援しているか、詳細については、こちらをご覧ください。