Siemens Digital Industries Software ha presentato oggi il software Calibre® DesignEnhancer, una soluzione innovativa che consente ai team di progettazione dei circuiti integrati (IC) impegnati nelle attività di place-and-route (P&R) e di progettazione full-custom di incrementare nettamente la propria produttività, di migliorare la qualità del progetto e di ridurre il time-to-market. Ciò grazie alla possibilità di implementare in modo automatico numerose modifiche del layout del progetto, modifiche che saranno sicuramente corrette "by-construction" quando sottoposte alla verifica di Calibre, e che saranno inoltre realizzate in modo molto anticipato all’interno del processo di progettazione e di verifica del circuito integrato.
Il nuovo strumento Calibre DesignEnhancer è l’ultimo di una serie di strumenti orientati ad un approccio di tipo ‘shift left’ presenti all’interno della suite Calibre® nmPlatform di Siemens, la soluzione leader del settore per la verifica fisica dei circuiti integrati. DesignEnhancer consente ai team di progettazione digitale e full-custom di migliorare il processo che porta al superamento della verifica fisica, ottimizzando i propri progetti in modo più rapido ed accurato, per ridurre o eliminare del tutto le problematiche legate alle cadute di tensione (IR) ed ai fenomeni di elettromigrazione (EM). Grazie al supporto per l'ottimizzazione automatizzata del layout nel corso delle fasi di progettazione e di implementazione dei circuiti integrati, lo strumento Calibre DesignEnhancer aiuta i clienti a realizzare dei progetti "puliti" per la verifica DRC, arrivando più rapidamente al tapeout e migliorando al contempo sia la producibilità del progetto che l'affidabilità del circuito.
"La soluzione Calibre DesignEnhancer si sta rivelando estremamente utile nei nostri costanti sforzi per migliorare i processi di progettazione dei circuiti integrati, grazie al contributo fornito, ad esempio, nell’affrontare e nel risolvere i problemi relativi a resistenze eccessive e a cadute di tensione IR", afferma Pier Luigi Rolandi, Senior Director per la Ricerca e lo Sviluppo di STMicroelectronics.
Finora gli ingegneri, prima di effettuare la verifica fisica sul progetto di un circuito integrato, si sono tradizionalmente affidati a strumenti di P&R di terze parti al fine di incorporare le possibili ottimizzazioni di DFM (Design For Manufacturing), necessitando spesso di molteplici iterazioni, assai dispendiose in termini di tempo, prima di riuscire a convergere su una soluzione "pulita" sotto il profilo DRC. Grazie al nuovo strumento Calibre DesignEnhancer di Siemens, quando preparano un layout per la verifica fisica i team di progettazione possono ora contrarre significativamente i tempi di consegna, nonché ridurre le problematiche di tipo EM/IR.
Lo strumento Calibre DesignEnhancer fornisce attualmente tre modalità d’uso:
- La modalità di modifica dei via analizza automaticamente i layout e può inserire fino a oltre 1 milione di via, sicuramente corretti “by-construction” per Calibre, aventi lo scopo di ridurre l'impatto della resistenza dei via sulle problematiche di EM/IR e di affidabilità. Poiché queste modifiche sono basate su una conoscenza approfondita delle design rules sia del layout che del signoff, l'inserimento dei via può aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi relativi alla potenza evitando di produrre impatti sulle prestazioni o sulle metriche riguardanti la superficie.
- La modalità di miglioramento degli aspetti di alimentazione/massa analizza automaticamente i layout ed inserisce, negli spazi disponibili, dei via e delle interconnessioni certamente prive di problemi per Calibre nmDRC, allo scopo di creare dei percorsi paralleli in grado di ridurre la resistenza sulle strutture di power/ground, riducendo i problemi di tipo IR e EM associati alla rete di alimentazione. Utilizzando lo strumento Calibre DesignEnhancer, i clienti possono ottenere delle riduzioni dei problemi di caduta di tensione IR pari anche al 90%.
- La modalità di inserimento delle celle filler ottimizza l'inserimento delle capacità di disaccoppiamento (DCAP) e di quelle celle filler necessarie per una migliore predisposizione alla verifica fisica. Ciò sostituisce i tradizionali processi di inserimento delle celle filler basati sul P&R in modalità manuale, il che contribuisce a produrre una migliore qualità dei risultati, nonché tempi di esecuzione fino a 10 volte più rapidi.
"Nell’odierno sfidante contesto della progettazione di circuiti integrati, i team ingegneristici impegnati sui nodi di processo più avanzati lottano quotidianamente per ottimizzare i layout ai fini della producibilità e delle massime prestazioni, all'interno di vincoli sia relativi alla superficie che ai tempi di sviluppo loro imposti dal progetto affrontato", sostiene Michael White, Senior Director per il Physical Verification Product Management, Calibre Design Solutions di Siemens Digital Industries Software. "Utilizzando il software Calibre DesignEnhancer, i progettisti possono sfruttare appieno la velocità e la precisione dell'elaborazione poligonale di Calibre fin dalle fasi iniziali del ciclo di progettazione, il che può contribuire significativamente ad evitare amare sorprese nelle fasi più avanzate del ciclo".
La soluzione Calibre DesignEnhancer utilizza tecnologie ampiamente collaudate, motori di elaborazione e decks di regole di Calibre qualificati nel tempo, tutti elementi in grado di aiutare i clienti a generare risultati che sono corretti a priori, “by-construction”, sicuri per la DRC di Calibre e pronti per la verifica ed il signoff. DesignEnhancer è in grado di leggere file di input in formato OASIS, GDS e LEF/DEF, e generare file di output contenenti le modifiche del layout in qualsiasi combinazione dei formati OASIS, GDS, o file DEF incrementali. Ciò consente ai team di progettazione di aggiungere facilmente nel database del progetto le annotazioni relative alle modifiche generate dal software Calibre DesignEnhancer, a supporto di successive ulteriori analisi orientate alla potenza ed al timing, che potranno essere condotte mediante gli strumenti preferiti e comunemente utilizzati, già nelle fasi iniziali del ciclo di vita del progetto.
Lo strumento Calibre DesignEnhancer può essere integrato agevolmente all’interno di tutti i principali ambienti di progettazione e di implementazione utilizzando interfacce standard del settore, fornendo quindi un ambiente intuitivo che richiede impegni minimi per la formazione e per la configurazione. Sono disponibili fin d’ora appositi kit Calibre DesignEnhancer dedicati a tutte le principali fonderie che supportano progetti sui nodi da 130 nm fino a 2 nm, configurati per il modello di utilizzo e per la tecnologia prescelta. Per ulteriori informazioni sullo strumento Calibre DesignEnhancer, è possibile visitare il sito web, all’indirizzo: https://eda.sw.siemens.com/en-US/ic/calibre-design/design-for-manufacturing/designenhancer/